26 jun. 2024

Una entrada de cables flexible para los armarios de distribución

Entrar cables no había sido nunca tan fácil

Sin electricidad nada funciona en los armarios de distribución. Para poder introducirlos de forma segura desde el exterior, manteniendo al mismo tiempo el tipo de protección del armario, se debe garantizar una entrada de cables óptima. Rittal ayuda a sus clientes a implementar con rapidez cada uno de sus requisitos con los accesorios correspondientes. De este modo, siempre se garantiza la protección IP necesaria.

Para que los constructores de cuadros eléctricos puedan introducir e instalar sus cables de forma fácil y flexible a través de los elementos modulares en la zona del zócalo del armario de distribución, Rittal ofrece perfiles especiales para la entrada de cables con un perfil de estanqueidad elástico de espuma de PU.

Cada armario de distribución es único. Ninguno se parece a otro, sobre todo en cuanto al diseño interior. Sin embargo, independientemente de las opciones de equipamiento que se vayan a implementar, siempre debe haber una fuente de alimentación mediante la entrada de cables. Lo más importante es que siempre se garantice el cumplimiento del tipo de protección del armario de distribución. Al fin y al cabo, la función de un armario de distribución es proteger de influencias externas como el polvo y la humedad y sellar el armario para que nada pueda entrar.

Para que los constructores de cuadros eléctricos puedan introducir e instalar sus cables de forma fácil y flexible a través de los elementos modulares en la zona del zócalo del armario de distribución, Rittal ofrece perfiles especiales para la entrada de cables con un perfil de estanqueidad elástico de espuma de PU (Imgen 1). En este caso, el perfil se fija en las chapas del suelo. De este modo se pueden conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre cables, cuando la placa de montaje se encuentre montada en una posición avanzada. Esto garantiza un ajuste óptimo entre la entrada de cables y la placa de montaje y que todo quede en el lugar correcto.

Los accesorios de Rittal también ofrecen la posibilidad de utilizar boquillas para entrada de cables que se insertan en una chapa de entrada de cables. En este caso, las entradas de cables de diferentes tamaños garantizan un sellado óptimo de las más variadas secciones de cable.

Además de los perfiles de espuma, los accesorios de Rittal también ofrecen la posibilidad de utilizar boquillas para entrada de cables que se insertan en una chapa de entrada de cables. En este caso, las entradas de cables de diferentes tamaños garantizan un sellado óptimo de las más variadas secciones de cable (Imagen 2).

Con estas versiones, Rittal ofrece dos opciones sencillas y rápidas para sellar los cables insertados en la zona del suelo de los armarios de distribución. De este modo, la entrada de cables también se puede realizar con la calidad habitual de Rittal, logrando que la electrónica cobre vida.

 

Para más información sobre la entrada de cables para aberturas de suelo, pulsar aquí.