Desde hace tiempo, los clientes pueden diseñar la climatización de sus armarios de distribución mediante el software "Therm". Alrededor de 80.000 usuarios en todo el mundo se benefician de ello. Sin embargo, las mayores exigencias de eficiencia energética y cifras fiables de CO2 han modificado significativamente la demanda. Rittal presenta ahora "RiTherm", una herramienta de diseño completamente nueva que se ha desarrollado sobre la base de EPLAN Cloud y que garantizará una climatización y sostenibilidad aún mejores con numerosas nuevas ventajas a lo largo de toda la cadena de valor.
Un buen clima es vital para el interior de una envolvente. Pero tanto la electrónica como sus operadores necesitan más que eso. Con las posibilidades que ofrece la digitalización, debería ser posible diseñar la solución de climatización de armarios más eficiente energéticamente, más transparente y más personalizada. Todo ello es posible gracias al nuevo software de diseño RiTherm. Integrado en EPLAN Cloud, ofrece un manejo moderno y opciones de diseño completamente nuevas.
Calculadora de eficiencia energética integrada
En tiempos de escasez y altos precios de la energía, la optimización del diseño de los sistemas de climatización debe prestar especial atención a la eficiencia. Por ello, RiTherm pone a disposición de los clientes una calculadora de eficiencia energética que tiene en cuenta el uso del armario eléctrico y las condiciones según la zona climática. Si los componentes individuales pueden optimizarse por sí mismos, el software también proporciona una indicación de un equipo alternativo más eficiente desde el punto de vista energético. RiTherm también calcula toda la huella de CO2 de la posible solución de climatización, desde la entrega hasta el funcionamiento.
Cálculo de la climatización
El software utiliza los datos del proyecto para calcular y sugerir la mejor solución de climatización para todas las condiciones ambientales de los respectivos recintos. También se tienen en cuenta detalles como los metros de altitud, que pueden influir en la capacidad de refrigeración. El software también realiza un cálculo basado en las necesidades para el ensamblaje de armarios y hace recomendaciones directas sobre los accesorios adecuados.
Documentación completa
Además, RiTherm proporciona un certificado de disipación de calor normalizado conforme a la directiva sobre máquinas en términos de fiabilidad y, si es necesario, también facilita toda la información y homologaciones del producto necesarias. También se muestra el estado del ciclo de vida del producto correspondiente e información sobre cualquier producto sucesor.
Los anteriores proyectos Therm pueden transferirse a RiTherm y seguir procesándose allí. El software estará disponible próximamente en un total de 15 idiomas, gracias a la nube y a la conexión PIM con un porfolio específico para cada país. Con todas estas características, RiTherm proporciona a los clientes la mejor solución de refrigeración para ellos de forma rápida y eficaz. Así que nada se opone a un buen clima.