Las nuevas necesidades exigen soluciones rápidas y sencillas, algo que también afecta a la instalación de los armarios para exteriores. Con la evolución de la serie CS Toptec de Rittal, ahora el principio de los armarios grandes de Rittal para un fácil ensamblaje de los armarios de doble pared para exteriores se ha convertido en el estándar. Con unas ventajas de lo más convincentes, los constructores de cuadros eléctricos se benefician de una rápida disponibilidad, varias opciones de equipamiento y una instalación flexible in situ.
Antes, cuando los constructores de cuadros eléctricos buscaban un armario para exteriores de doble pared y muy ancho, los productos de fabricación especial solían ser la opción más habitual con las correspondientes consecuencias negativas: elevados costes, largos plazos de entrega y mucho esfuerzo. Ahora, Rittal está intentando resolver este problema con la evolución de sus armarios para exteriores CS Toptec. El fabricante ha trasladado el principio de sus armarios ensamblados a los armarios para exteriores de doble pared. Ahora están disponibles en serie y, por lo tanto, desde el almacén, con unas anchuras de 600 y 800 mm, unas profundidades de 600 y 800 mm y unas alturas de 1200, 1600, 1800 y 2000 mm; opcionalmente también pueden pedirse con una escotadura para un refrigerador. De este modo, los constructores de cuadros eléctricos pueden ensamblar dos o más armarios individuales estrechos en lugar de uno ancho y pesado y, posteriormente, añadir más en cualquier momento, lo que aumenta la flexibilidad y facilita la logística y la instalación en la obra.
A la vez que permite reducir considerablemente los plazos de entrega: el compromiso de entrega de Rittal de 24 o 48 horas también se aplica al CS Toptec. Esto permite a los constructores de cuadros eléctricos responder de inmediato a las nuevas necesidades sin tener que sufrir largos retrasos en la planificación, el diseño y la producción.
Gran flexibilidad desde el almacén
Rittal presta una especial atención a las diversas opciones de equipamiento del armario mediante el uso de una amplia gama de accesorios del sistema y una instalación flexible in situ. El esfuerzo técnico en el punto previsto se minimiza gracias al sencillo ensamblaje. En caso necesario, la bisagra de la puerta también se puede cambiar independientemente in situ. Dado que Rittal también ofrece una amplia gama de soluciones de refrigeración para exteriores a medida, como los refrigeradores para exteriores Blue e+, se puede pedir un armario preparado según las necesidades.
Gracias a su durabilidad y diseño modular, los armarios para exteriores de Rittal también permiten un uso sostenible de los recursos y una reducción de los costes generales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Portaesquemas digital siempre a tu disposición
La documentación del sistema sin papel ePOCKET garantiza un acceso actualizado a toda la información importante. Al igual que con el resto de armarios de distribución de Rittal, este portaesquemas digital también está integrado en el CS Toptec, lo que ofrece a los clientes un fácil acceso a través de Eplan Cloud, que permite realizar las inspecciones y el intercambio de información de forma rápida y eficiente.