Strømskinnebearbejdning Tilbehør til strømskinnebearbejdning Det rigtige værktøj til bearbejdning af strømskinner. Tilbehør til strømskinnebearbejdning Stempel Stemplerne muliggør sammen med matricerne udstansning af huller med en diameter på mellem 6,6 mm og 21,5 mm i strømskinner. Læs mere Tilbehør til strømskinnebearbejdning Matrice Matricerne skal anvendes sammen med det respektive stempel. De gør det muligt at udstanse strømskinnerne. Læs mere Tilbehør til strømskinnebearbejdning Fodkontakt Fodkontakt inklusive tilslutningskabel er til anvendelse af udstyr til strømskinnebearbejdelse i produktserien CW 120-S. Læs mere Tilbehør til strømskinnebearbejdning Hydraulikcylinder Hydraulikcylinderen egner sig til placering af udhæng i stålplader og rustfrit stål. Den skal anvendes sammen med hydraulikpumpen eller CW 120-M. Læs mere Tilbehør til strømskinnebearbejdning Hydraulikslange Hydraulikslangen giver i kombination med hydraulikcylinderen mulighed for udstansning af runde, kvadratiske eller rektangulære huller i stålplader og plader af rustfrit stål. Den skal anvendes sammen med hydraulikpumpen eller CW 120-M. Læs mere Tilbehør til strømskinnebearbejdning Støtterolle Til strømskinner Støtterulle til praktisk håndtering ved tilskæring af strømskinner med CW 120-S. Læs mere Tilbehør til strømskinnebearbejdning Stempel og matrice til langhuller Til udskæring af langhuller på op til maks. 21 x 18 mm i strømskinner. Læs mere Tilbehør til strømskinnebearbejdning Tilbehør hulstanseværktøjer For punching round, square and rectangular cut-outs. Læs mere