Hulstanseværktøjer Tilbehør hulstanseværktøjer For punching round, square and rectangular cut-outs. Tilbehør hulstanseværktøjer Pladehuller til rustfrit stål med opdeling Hole punch for stainless steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Læs mere Tilbehør hulstanseværktøjer Pladehuller til stålplade uden opdeling Hole punch for sheet steel for punching out round, rectangular or square cut-outs and special contours. Læs mere Tilbehør hulstanseværktøjer Spalte-pladehulstanser til stålplade med deling Hole punch for sheet steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Læs mere Tilbehør hulstanseværktøjer Trækskrue Tension screws as accessories for the hole-punch tools. Variably available with or without ball bearing. Læs mere Tilbehør hulstanseværktøjer Rilletang Stanser nemt og hurtigt riller. Sparer den tidskrævende fyldning af rillerne, der skal sikre, at trykknapper, kontakter og instrumenter ikke drejer. Der er mulighed for at lave riller på 3,2 mm og 4,8 mm. Læs mere