Tænger Afisoleringsværktøj Product solutions for stripping cables and wires. Afisoleringsværktøj Afisoleringstang Til afisolering af ledninger og ledere. Selvjusterende, med ergonomisk formet håndtag, og afisoleringskniv, der kan udskiftes. Læs mere Afisoleringsværktøj Afisoleringsværktøj til kabel-Ø 2,5 - 11 mm Til afisolering af installationsledninger og tråde. Læs mere Afisoleringsværktøj Afisoleringsværktøj til kabel-Ø 4,5 - 40 mm Afisoleringsværktøj til afisolering af ledninger. Drejelig kniv til runde, længde- og spiralsnit. Læs mere Afisoleringsværktøj Reservekniv til afisoleringstænger Udskiftelige målekassetter til ledning med forskellige tværsnit. Også egnet til særlige isoleringer. Læs mere Afisoleringsværktøj Reservekniv til afisoleringsværktøjer Praktiske klinger, der nemt kan udskiftes, til fjernes af isolering af ledninger. Læs mere