Den elektropneumatisk drevne afisolerings- og crimpautomat med dobbeltmagasin anvendes til forarbejdning af løse isolerede ledningstyller med tværsnit fra 4 til 6 mm² (AWG 12-10) og crimplængder fra 10 til 12 mm. Crimpautomaten...
Crimpautomat med magasin i 5 størrelser til forarbejdning af isolerede ledningstyller på rulle. Denne enhed har et interface til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores Rittal fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmaskine Wire...
Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger med sort, hvid eller lyseblå. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.
Ledningsbeholdere opbevares på en pladsbesparende måde med det modulopbyggede og kompakte ledningslager WT Tube 12. Takket være det fleksible slangesystem og ledningsindtrækningsblokkene kan ledningerne tilføres til den...
Det 15-dobbelte ledningsskinnesystem sorterer ledningerne og placerer dem i ledningsskinner. Med mulighed for at gemme op til 2100 ledninger til et specifikt projekt.
Ved hjælp af WT kædebundtsmodulet sorteres og bindes de konfektionerede ledninger i rækkefølge. Både ledningerne med og uden endebearbejdning medtages og placeres i en ideel rækkefølge.
Ledningerne indføres i den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C på en sikker og fleksibel måde med ledningsindtrækningsblokken WT 12. Ledningsindtrækningsblokken kan monteres individuelt ved...