Stålklinge Til afgratningskniv

Artikelnummer: AS 4050.723

Reserveblad til afgratningskniv. Roterende 360° klinger til afgratning.

Artikelnummer:
AS 4050.723
Udgave
Stålklinge slebet i begge sider
B32P PVD TiN
Produktbeskrivelse
Reserveblad til afgratningskniv. Roterende 360° klinger til afgratning.
Materiale
Hærdet stålklinge, med PVD TiN (titannitrid)-belægning
Klinge-Ø
3 mm
Klingelængde
23 mm
Passer til best.nr.
4050.722
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,02 kg
Bruttovægt
0,03 kg
Toldtarifnummer
82079091
EAN
4028177950399
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
Produktbeskrivelse
TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides