- Artikelnummer:
- VX 8618.511
- Produktbeskrivelse
- Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnesystemer over sammenbyggede skabe. Standardtoppladen anvendes til øvre afslutning.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Lakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Rammemodul
2 paneler fortil/bagtil
8 holdere med automatisk potentialudligning
Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,3 kg
- Bruttovægt
- 12,74 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957602
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
VX opsatsmodul, til BD: 800x600 mm