Aflægningspult til VX, TS, VX SE, TP, PC

Best.-nr.: PS 4638.800

Til programmeringsudstyr m.m., forberedt til montering på lågeramme. Kan hurtigt klappes op ved service med maksimal aflægningsflade. Efter brug kan det klappes ned og fylder næsten intet.

Best.-nr.:
PS 4638.800
Produktbeskrivelse
Til programmeringsudstyr med videre, forberedt til montering på lågeramme. Kan hurtigt klappes op ved service med maksimal aflægningsflade. Efter brug kan det klappes ned og fylder næsten intet.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Opstillingsareal
Bredde: 613 mm
Dybde: 400 mm
Passer til lågebredde
800 mm
Indbygningsmuligheder
På lågeramme
Til påbygning på flader
Belastningsevne
maks. 300 N
Opstillingsareal
Bredde: 613 mm
Dybde: 400 mm
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
CM
PC
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,69 kg
Bruttovægt
4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177107519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
PS aflægningspult, til VX, TS, VX SE, PC, til lågebredde 800 mm
Dokumentationer
Info sheet