- Artikelnummer:
- SZ 7824.520
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Skabets kapslingsklasse kan blive reduceret.
- Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Skabets kapslingsklasse kan blive reduceret.
- Ikke til modullåger.
- Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
- Suitable for door variant
- Stålpladelåge
- Passer til skabstype
- TS 8 skabsrækker med komforthåndtag
- TS IT
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,572 kg
- Bruttovægt
- 1,777 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177302754
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
-
DK-TS8 180? Hængsel, til stålplade døre, TS, TS IT