Komforthåndtag AX

Artikelnummer: AX 2435.600

Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.

Artikelnummer:
AX 2435.600
Udgave
forberedt til låsesystem KESO/KABA
Produktbeskrivelse
Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen. Forberedt til indbygning af låsecylinder og låseindsatser (efter DIN 18 252). Varianten ASSA og KESO/KABA forberedt til låsecylinder.
Materiale
Trykstøbt zink
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Lås
Udførelse lås: Forberedt til KESO/KABA låsecylinder op til en samlet længde på 42,5 mm og en Ø på 22 mm
Passer til skabstype
AX med 3-punkts-låsesystem
TE
TP-underdele
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,548 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177938212
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
AX Komforthåndtag, til AX med stanglås, til låseindsatser, KESO / KABA
Dokumentationer
Vejledning