- Best.-nr.:
- TS 8611.045
- Udgave
- med sikkerhedsindsats, lukning E1
- Produktbeskrivelse
- Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Leveres uden nøgle
- Montageanvisning
- Montage på glaslåge TS, VX SE, låge under PC, designlåge IW kræver håndtagsadapter
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun til brug hos VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Passer til skabstype
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skab låge
- IW
- TS 8 rustfrit stål
- SE rustfrit stål
- EL 3-delt 18 - 21 HE
- Vægskab AX, 3-delt
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,585 kg
- Bruttovægt
- 0,591 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177460911
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
-
TS Komforthåndtag til TS, TS IT, SE, PC, IW, med Låseindsats, Lås E1, RAL 7035