Låger/Låse

Håndtag

De standardmæssige låseindsatser kan udskiftes med alle slags greb samt andre lukninger. En trykknap er det praktiske alternativ til hurtig, nøglefri åbning af gulv- og vægskabe.

Håndtag

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.

Håndtag

CMC III Online-konforthåndtag VX med master-key-funktion til VX, VX IT

Online-komforthåndtag med master key-funktion

Håndtag

Komforthåndtag VX med talkode, til VX, VX IT

Komforthåndtag med mulighed for indstilling af talkode.

Håndtag

Montageadapter til håndtagssystemer

Adapter til montering af håndtag VX/TS, kobling af VX håndtag til låsestangsystemet TS.

Håndtag

Komforthåndtag AX

Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.

Håndtag

Minikomforthåndtag AX

Det oplåste håndtag svinges for at åbne låsen.

Håndtag

Komforthåndtag til TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.

Håndtag

Sikkerhedshåndtag med cifferkode

Fleksibel adgangsmulighed via individuel 3-cifret kode uden nøgle.

Håndtag

Sidelågelås til TS

Til optimal betjening af sidelågen udefra, når håndtaget på indersiden er svært tilgængeligt på grund af svingramme eller 19" indbygninger.

Håndtag

Minikomforthåndtag til AE med vridelås

Forberedt til indbygning af låseindsatse eller standardmæssige låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapindsatse.

Håndtag

Minikomforthåndtag til EL 3-delt

Forberedt til indbygning af låseindsatse og gængse låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapindsatse.

Håndtag

Minikomforthåndtag til AE med vridelås, med VW E1-lukning

Til eftermontering på AE-skabe med vridelås.

Håndtag

Låsesystem Ergoform-S

For omstilling til alternative låsesystemer som låsecylinder, sikkerhedsindsats mv.

Håndtag

Plasthåndtag

Alternativ til standard låseindsats, med eller uden sikkerhedscylinderindsats.

Håndtag

Plasthåndtag Til vridelåse

Alternativ til standardlåseindsats med eller uden låsecylinderindsats. Anvendelse i overensstemmelse med de projektspecifikke materialegodkendelseslister for det pågældende mærke.

Håndtag

T-greb

Alternativ til standard låseindsats, med eller uden sikkerhedscylinderindsats.

Håndtag

Håndtag, elektromagnetiske til CMC III og IoT-interface

Håndtag, som kan integreres i forskellige skabssystemer.

Håndtag

Håndtagsadapter Til komfortgreb

Adapteren udligner lågeprofilets skrå design og skaber på den måde forudsætninger for montage af komforthåndtaget.