Observationsvindue HD

Best.-nr.: HD 4000.081

Til beskyttelse af knapper og displays.

Best.-nr.:
HD 4000.081
Produktbeskrivelse
Til beskyttelse af knapper og displays.
Fordele
Stort synsfelt
Helt tæt overgang mellem observationsvindue og ramme
Udvendig hængsel
Til T-greb for enkel åbning uden nøgle.
Materiale
Ramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Observationsvindue: Polykarbonat
Leveringsomfang
Inklusive to hængsler
Inklusive T-greb
Inkl. montagematerialer
Gennemsigtigt areal
Bredde af observationsvindue: 212 mm
Højde af observationsvindue: 90 mm
Dimensioner
Bredde: 330 mm
Højde: 190 mm
Dybde: 65 mm
Passer til
Bokstype: Kompakttavle HD
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
IK-kode
IK08
Indbygningsmuligheder
Til påbygning på flader
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Type 13
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,83 kg
Bruttovægt
1,891 kg
Toldtarifnummer
39252000
EAN
4028177985148
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
HD observationsvindue, med T-greb, BxH: 330x190 mm, rustfrit stål, 1.4301
Dokumentationer
Further instructions
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog