Frontpaneler IP 54, forneden til TS

Artikelnummer: SV 9672.338

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Artikelnummer:
SV 9672.338
Produktbeskrivelse
Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Height front panel bottom
100 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,28 kg
Bruttovægt
2,39 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177697515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpanel, til TS, bund, BxH: 800x100 mm, beskyttelsesklasse IP 54
Dokumentationer
Vejledning