Støvbeskyttelsesliste til VX, TS, VX SE

Best.-nr.: SZ 2425100

Til beskyttelse mod støvaflejringer mellem låge og øvre horisontale skabsprofil. Støvbeskyttelseslisten giver plads til anbringelse af påtryk eller firmalogo.

Best.-nr.:
SZ 2425100
Produktbeskrivelse
Til beskyttelse mod støvaflejringer på lågens overkant og mellem låge og øvre horisontale skabsprofil. Støvbeskyttelseslisten giver plads til anbringelse af påtryk eller firmalogo.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. gennemsigtig beskyttelsesfolie til tekststrimler (højde 29,5 mm).
Bemærk
Kan også anvendes i kombination med afdækning, sammenbygning foroven
Dimensioner
Længde: 800 mm
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,61 kg
Bruttovægt
0,62 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SZ støvbeskyttelsesliste, til VX, TS, VX SE, L: 800 mm
Dokumentationer
Info sheet