Glaslåge til VX

Best.-nr.: VX 8618000

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.

Best.-nr.:
VX 8618000
Produktbeskrivelse
I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
Materiale
Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
Ramme: RAL 7035
Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005
Leveringsomfang
Glaslåge
Stanglås med dobbeltkamindsats
180° hængsler (4 stk.)
IK-kode
IK08
Bemærk
Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene til ramme 8618.110 påkrævet
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer til
Bokstype: VX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 1.800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,4 kg
Bruttovægt
13 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177921085
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
VX glaslåge, til BH: 600x1800 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Certifikater
Kapslingsklasse
Dokumentationer
Vejledning