Potentialudligning PE-punkter og PE-skinner PE-punkter og PE-skinner. PE-punkter og PE-skinner Centralt PE-punkt For tilslutning af PE-bånd og CU-bånd for PE på vertikalt og horisontalt TS-skabsprofil. Til produktet PE-punkter og PE-skinner ESD-tilslutningspunkt For at beskytte følsomme elektroniske komponenter kan der skabes en potentialudligning via dette standardiserede tilslutningspunkt (trykknap). Til produktet PE-punkter og PE-skinner PE-skinne, horisontal Potentialudligningsskinne, maksimal belastning ca. 200 A. Til produktet PE-punkter og PE-skinner Beskyttelseslederskinne Til produktet PE-punkter og PE-skinner PE-plade Til indbygning i Comfort-Panel, Optipanel, VX, TS, VX SE, PC. Til produktet PE-punkter og PE-skinner PE-skinne, vertikal til VX, VX IT Med de medfølgende PE-ledere kan patch-panelernes kabelaflastningsbøjler tilsluttes stjernepunktformet, PE-klemmerne kan reguleres variabelt, maksimal belastning for strømskinnen ca. 200 A. Til produktet PE-punkter og PE-skinner Stjernepunkt til potentialudligning til 8 mm PE-bolte Til 8 mm PE-bolte, sikrer enkel potentialudligning på en 8 mm PE-bolt eller i forbindelse med det centrale PE-punkt. Til produktet