- Artikelnummer:
- SZ 2559.000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af PE-ledere og CU-bånd for PE.
- Indbygningsmuligheder
- På horisontal og vertikal VX skabsprofil
- På horisontalt TS-skabsprofil
- På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
- På systemchassis 23 x 64 mm
- På montagechassis 23 x 64 mm
- På PS-skinnesystemer
- Flangeplader
- Bemærk
- Til montering på horisontal TS, SE-skabsprofil kræves clipsmøtrikker eller indstiksmøtrikker
- Dimensioner
- Gevind: M8
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,24 kg
- Bruttovægt
- 0,297 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SZ Montagematerialer til hulsystemer, str.: M8