PE-bånd

Best.-nr.: SZ 2565000

Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse: med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne, længdeoptimeret og montageklar.

Best.-nr.:
SZ 2565000
Produktbeskrivelse
Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse.
Fordele
Med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne
Længdeoptimerede og klar til montage
Tværsnit
16 mm²
Tilslutning
M8 – M8
Indbygningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder AX: Låge/låg M8, kabinet M8, montageplade M8
Tilslutningsmuligheder VX: Låge/låg M8, kabinet M8, montageplade M8, sidepanel M8, flangeplade M8
Bemærk
Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
Dimensioner
Længde: 170 mm
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,16 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177027893
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SZ Pe-bånd, tilslutning: M8-M8, til tværsnit 16 mm², L: 170 mm