Apparathylde, fast monteret til TS, VX SE, PC, IW, forberedt til ventilatorudvidelsessæt

Best.-nr.: PC 8800.900

Til direkte montage på vertikalt skabsprofil. Hægtes blot på 4 formonterede skruer og fastspændes.

Best.-nr.:
PC 8800.900
Produktbeskrivelse
Hægtes blot på 4 formonterede skruer og fastspændes.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7015
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil
Belastningsevne
40 kg fladebelastning, statisk
Bemærk
Til skabe uden montageplade
Opstillingsareal
Bredde: 507 mm
Dybde: 550 mm
Passer til
Bokstype: TS
VX SE
PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,396 kg
Bruttovægt
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177263086
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
PC Komponenthylde, fast monteret, til TS, PC, IW, forberedt til Ventilatorudvidelsessæt, til BD: 400x600 mm