Indbygningsvinkler TS til L-formede profilskinner i TS, 482,6 mm (19")

Best.-nr.: DK 7827480

For optimalt frirum i siden ved kabelføring, mulighed for dybderegulerbar montage vha. montagelanghuller.

Best.-nr.:
DK 7827480
Udgave
Indbygningsposition midtfor
Produktbeskrivelse
Indbygningsvinklerne fastskrues i skabets bredde på skabsrammen. Profilskinnerne monteres foroven og forneden på vinklen. Til delvis skabsudbygning kan indbygningsvinklerne monteres på TS-systemchassis 17 x 73 mm, på skabsrammens ydre montageniveau.
Fordele
Vinklerne sørger for optimalt frirum i siden ved kabelføring
Dybderegulerbar montage muligt via montagelanghullerne
Egnet til 19" delvis udbygning
Anvendelsesområder
Til opgradering af eksisterende TS applikationer
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS
Bredde: 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,38 kg
Bruttovægt
3,6 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177302631
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
DK-TS Indbygningsvinkel, til L-formede profilskinner i TS, 482.6 mm (19"), til B: 800 mm
Dokumentationer
Info sheet