19"-udbygningsteknik

Glideskinner

Glideskinner giver en aflægningsflade til komponenter, der skal hængtes på i 19"-niveauet og understøtter vægten af tunge installationer. Glideskinner til høj belastning kan tåle en statisk belastning på 800 N.

Glideskinner

Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til VX IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.

Glideskinner

Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.

Glideskinner

Glideskinne til TS-adapterprofil, enkeltsidet montage

Med enkeltsidet fastgørelse til adapterprofilerne, 482,6 mm (19").

Glideskinner

Glideskinne, 2 HE, fast monteret til VX IT

Til montage på et 19" montageniveau.

Glideskinner

Glideskinne til TE

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau, til understøttelse af tunge tommebaserede komponenter.

Glideskinner

Glideskinne til TS-adapterprofil, montage i begge sider

Med dobbeltsidet montage mellem forreste og bageste adapterprofil, 482,6 mm (19") eller adapterstykker, 482,6 mm (19").

Glideskinner

Glideskinne, 2 HE, fast monteret, tung last til VX IT

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau, til 19"-profilskinner standard og til 19"-profilskinner dynamic i VX IT.

Glideskinner

Glideskinne VX til adapterprofil 19" med dobbeltsidet montage

Montage mellem den forreste og den bageste adapterprofil 19" eller adapterstykke 19".

Glideskinner

Glideskinner, til høj belastning til TS-netværksskabe med to montageniveauer

Til TS-netværksskabe med to montageniveauer, til understøttelse af tunge installationer.

Glideskinner

Glideskinne VX til adapterprofil 19" med enkeltsidet montage

Montage på adapterprofil, 482,6 mm (19").

Glideskinner

Glideskinner, 1 HE, dybderegulerbare til VX IT, TE

Til server- og netværksskabe med to 19" montageniveauer, til montage på ombukkede og L-formede profilskinner, 482,6 mm (19") montageramme og på TE, udtrækkelig.

Glideskinner

Glideskinne, 2 HE, fast monteret, gennemgående til to 482,6 mm (19") montageniveauer

Til to montageniveauer, 482,6 mm (19"), til understøttelse af tunge indbygninger i Data Rack.

Glideskinner

Dybdestag til Data Rack

Til montage og stabilisering af to 482,6 mm (19") montageniveauer i Data Rack, kan justeres i længden.

Glideskinner

Dybdestag Til 482,6 mm (19")-profilskinner

L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.