Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

Best.-nr.: DK 7950100

Med numerisk afmærkning i 19" hulmønster til entydig identifikation af de enkelte højdeenheder, op til maksimalt 56 HE.

Best.-nr.:
DK 7950100
Udgave
Mærkningsområde 1 – 56 HE
Produktbeskrivelse
Med numerisk afmærkning i 19"-hulmønster til entydig identifikation af de enkelte højdeenheder.
Fordele
Frit valg af tælleretning takket være dobbeltsidet mærkning
Klar dokumentation til de forskellige indbygningsmoduler
Anvendelsesområder
Til eftermontering på eksisterende 482,6 mm (19")-profiler
Til fastklæbning ved siden af systemhuller
Materiale
Stålplade, lakeret
Dimensioner
Bredde: 6 mm
Indbygningsmål
Installation depth for components: 482,6 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,026 kg
Bruttovægt
0,026 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177492042
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Produktbeskrivelse
DK Selvklæbende målestrimler, 482.6 mm (19"), Mærkningsområde 1 - 56 HE