Gennemsigtige paneler, 482,6 mm (19"), horisontale til adapterprofiler

Artikelnummer: TS 8613.030

Til udligning mellem de i fuld skabshøjde placerede 482,6 mm (19") indbygninger og den indvendige skabshøjde.

Artikelnummer:
TS 8613.030
Produktbeskrivelse
Udligning mellem de i fuld skabshøjde placerede 482,6 mm (19") indbygninger og den indvendige skabshøjde.
Materiale
Ekstruderet aluminiumprofil
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS
Højde: = 1.800 mm
= 2.200 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,571 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177213142
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Gennemsigtige paneler, 482.6 mm (19"), horisontal til adapterprofil, til H: 1800/2200 mm