Svingramme, stor til VX, 600, 800 og 1.200 mm brede skabe

Artikelnummer: VX 8619.013

Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.

Artikelnummer:
VX 8619.013
Udgave
Uden panel
Produktbeskrivelse
Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.
Materiale
Stålplade
Overflade
Ramme: galvaniseret
Panel: lakeret
Farve
Panel: RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. låsesystem, 130°-hængsel
Materialer til montage i indbygningssæt
Montageanvisning
Afhængigt af monteringssituation kræves systemchassis 23 x 64 mm
Bemærk
Til fiksering af den åbne svingramme kræves der en svingrammefiksering
For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
Passer til
Bredde: = 600 mm
Højde: ≥ 2.000 mm
Højdeenheder
40 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,271 kg
Bruttovægt
12,917 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177920439
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX svingramme, stor, uden panel, til B: 600 mm, til min. skabshøjde: 2000 mm, 40 HE
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer