Svingramme, lille til TS, SE, 600 mm og 800 mm skabsbredde

Artikelnummer: SR 2377.120

Udbygning til TS, 600 mm og 800 mm brede skabe, 3 - 18 HE, til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.

Artikelnummer:
SR 2377.120
Produktbeskrivelse
Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. vridelås med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage i indbygningssæt
Montageanvisning
Alt efter monteringssituation kræves PS montagechassis 23 x 73 mm
Bemærk
For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
Passer til
Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
= 800 mm
Højdeenheder
12 HE
Passer til skabstype
TS
VX SE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,578 kg
Bruttovægt
3,8 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177214996
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SR svingramme, lille, til TS, VX SE, til B: 600/800 mm, 12 HE
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer