Lyslederrangerpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

Artikelnummer: DK 7256.035

1 HE, 4 integrerede lyslederføringsbøjler giver mulighed for optimal rangering af op til 48 fibre.

Artikelnummer:
DK 7256.035
Produktbeskrivelse
De fire integrerede bøjler til føring af lyslederkabler fortil sikrer optimal bevægelighed (maks. 48 fibre) af enkeltfibre under hensyntagen til minimale bøjningsradier.
Materiale
Panel: Stålplade
Bøjle: 2K-plast
Farve
Panel: RAL 7035
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
1 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,85 kg
Bruttovægt
0,92 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeskrivelse
DK Lyslederrangerpanel, 1 U, 482.6 mm (19")