Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, PC, VX-sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8619420

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Best.-nr.:
VX 8619420
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width 800 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 800 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde 800 mm
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 800 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
Sokkelbredde 800 mm – kompatibel med en møtrik M8
Indbygningsmuligheder AX-sokkel
Sokkelbredde 800 mm
Passer til
Sokkelsystem AX
VX sokkelsystem
Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Dimensioner
Længde: 754 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
AX
CX pultunderdel
Standerpult CX
Bredde: = 800 mm
Passer til bredde
= 800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,8 kg
Bruttovægt
4,061 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 800 mm
Dokumentationer
Info sheet