Skuffe 19" til ophængning af overskydende kabel

Artikelnummer: DK 7063.200

1 HE skuffe til ordentlig, kompakt og sikker opbevaring af kabeloverlængder inden for 19" niveauet, kan monteres mellem to 19" niveauer, uafhængigt af skabssystem.

Artikelnummer:
DK 7063.200
Produktbeskrivelse
1 HE-skuffen giver en bekvem mulighed for ordentlig, kompakt og sikker opbevaring af kabeloverlængder inden for 19"- niveauet.
Fordele
Børsteliste på forsiden til kabelindføring
Hammerhovedliste i bagområdet til kabelaflastning
Ringformet, knækfri føring af ledninger på regulerbare elementer i skabet
Anvendelsesområder
Kan monteres mellem to 19"-niveauer
Til montage på L-formede profilskinner, ombukkede profilskinner eller montagerammer
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skuffe
Teleskopskinner
Montagematerialer
Højdeenheder
1 HE
Niveauafstand
435 ‐ 750 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,858 kg
Bruttovægt
6,166 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177551176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Skuffe 482.6 mm (19"), til ophængning af overskydende kabler, 1 U, afstand mellem niveauer: 435-750 mm