Kabelaflastningsskinne til patch-panel

Artikelnummer: DK 7610.000

Til trækaflastning af indkommende eller udgående dataledninger, kan fås med fjederklemmer til montage og kontakt for kabelskærm.

Artikelnummer:
DK 7610.000
Udgave
uden kabelskærmkontakt
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning af indkommende eller udgående dataledninger. Kan fås med fjederklemmer til montage og kontakt for kabelskærm. Forbindelse til patch-panel sker via montagebolte på selve panelet.
Materiale
Stålplade, 2 mm, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,481 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelaflastningsskinne, til Patch-Panel, uden kabelskærmkontakt