Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 20. jan. 2021
Kabelaflastning, variabel til skabsuafhængig montage
Artikelnummer: DK 7016.140
Til skabsuafhængig montage, variabel montage fra 450 til 800 mm til fleksibel kabelaflastning i to udgaver: som C-profilskinne eller hammerhovedskinne.
- Artikelnummer:
- DK 7016.140
- Udgave
- C-profilskinne
- Produktbeskrivelse
- Variabel montage fra 450 til 800 mm til fleksibel kabelaflastning i to udgaver. Mulighed for montage på system- og montagechassis samt direkte fastskruning på montageplader og andre fladdele.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,81 kg
- Bruttovægt
- 0,9 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelaflastning, variabel, C-profilskinne, variabel montage fra 450 til 800 mm