Kabelaflastningsskinne til TS, TS IT

Best.-nr.: DK 7828.082

Til fastgørelse af kabler med kabelbindere eller velcrolås, kabelaflastningsskinnerne hægtes på rammeprofilet og kan desuden sikres med en skrue.

Best.-nr.:
DK 7828.082
Udgave
Til det udvendige montageniveau
Produktbeskrivelse
Til kabelføring på skabsramme. Kablerne kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrolåse fastgøres på aflastningsskinnerne. Kabelaflastningsskinnerne hægtes på rammeprofilen til serverskabet eller montagerammen og kan desuden sikres med en skrue.
Anvendelsesområder
På TS-rammeprofil
Mellem profilskinnerne for TS IT i skabsdybden
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Passer til bredde
800 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,248 kg
Bruttovægt
1,446 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177235106
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelaflastningsskinne, til det ydre montageniveau, til BxD: 800 mm