Kabelaflastningsskinne C-profil, til montageplader, til VX, TS, VX SE, TP

Artikelnummer: CM 5001.081

Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelaflastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen.

Artikelnummer:
CM 5001.081
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelaflastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner på montagepladen.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. to montagevinkler og montageskruer
Indbygningsmuligheder
lige, med 23 mm afstand til montagepladen
lige, med 10 mm afstand til montagepladen
vinklet i forhold til montagepladen
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 800 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 800 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Passer til
VX sokkelsystem
VX base/plinth system, stainless steel
Dimensioner
Længde: 699 mm
Passer til
Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
Kompakttavle HD
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,705 kg
Bruttovægt
0,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177502956
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
CM kabelskinne C-profil, til montageplader, til TS, VX SE, TP, til B: 800 mm