- Artikelnummer:
- SZ 2356.000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af kabler på kabelaflastningsskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. plastunderlag
- Min. kabeldiameter
- 30 mm
- Maks. kabeldiameter
- 34 mm
- Pakkestørrelse
- 25 stk.
- Nettovægt
- 1,625 kg
- Bruttovægt
- 1,871 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177021976
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeskrivelse
-
SZ Kabelbøjle, til kabelaflastningsskinner, til kabeldiameter Ø 30-34 mm