Trinnipler til pladetykkelser fra 1,5 til 4,5 mm

Best.-nr.: SZ 2899400

Ved kabelindføring skæres der blot af ved det trin, der svarer til kablets diameter.

Best.-nr.:
SZ 2899400
Produktbeskrivelse
Ved kabelindføring skæres der blot af ved det trin, der svarer til kablets diameter.
Anvendelsesområder
til pladetykkelser fra 1,5 til 4,5 mm
Materiale
Tylle/kappe: termoplastisk elastomer
Dimensioner
Gevind: M40
Til vægtykkelse (maks.)
1,5 ‐ 4,5 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 ved omhyggelig kabelindføring
Til kabel-Ø
13 ‐ 34 mm
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,14 kg
Bruttovægt
0,155 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177389632
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeskrivelse
SZ Trinnipler, til pladetykkelse fra 1,5 til 4,5 mm, til hulstørrelse M20, Kabeldiameter: 13-34 mm
Dokumentationer
Info sheet