Pakningsrammer til pakningsmoduler

Best.-nr.: SZ 2400910

Til forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Til montage på 24- eller 16-polede stikudstansninger i modulplader til skilleplade og metalflangeplader.

Best.-nr.:
SZ 2400910
Produktbeskrivelse
Til forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Til montage på 24- eller 16-polede stikudstansninger i modulplader til skilleplade og metalflangeplader.
Fordele
Individuelle kabler kan eftermonteres/udskiftes uden at afmontere pakningsrammen
Materiale
Ramme: Polyamid
Fladpakning: CR
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Nødvendig udskæring
16-polet
Number modules 20 x 20
8 stk.
Dimensioner
Bredde: 120 mm
Dybde: 67 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 64
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,105 kg
Bruttovægt
0,11 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ Pakningsramme til Pakningsmoduler, til udstansning 16-pole
Dokumentationer
Vejledning