Modulplader til TE

Best.-nr.: TE 7526750

Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.

Best.-nr.:
TE 7526750
Udgave
Udligningsplade
Produktbeskrivelse
Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.
Anvendelsesområder
Vær opmærksom på følgende med henblik på passende valg af bundplader:
Skabsbredde minus 150 mm
Skabsdybde minus 50 mm
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Dybde: 50 mm
Passer til
Bokstype: TE
Bredde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,321 kg
Bruttovægt
0,363 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177196537
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TE Modulplade, BxD: 450x50 mm, Udligningsplade, til B: 600 mm
Dokumentationer
Info sheet