Flangeplade til TP

Best.-nr.: CM 5001236

Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres.

Best.-nr.:
CM 5001236
Produktbeskrivelse
Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
For at opnå bedre stabilitet og universel kabelindføring er bundens åbning delt i bredden ved skabsbredderne 1000, 1200 og 1600 mm og kan bestykkes forskelligt.
Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
Dimensioner
Dybde: 250 mm
Passer til
Bokstype: TS IT
TS
CM
TP
Bredde: = 1.600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,26 kg
Bruttovægt
2,46 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177556812
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CM Flangeplade, til CM, TP, D: 250 mm, til B: 1600 mm
Dokumentationer
Info sheet