Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Metalflangeplade med metrisk forprægning
Best.-nr.: SZ 2563100
Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, forneden.
- Best.-nr.:
- SZ 2563100
- Produktbeskrivelse
- Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Dimensioner
- Bredde: 534 mm
Dybde: 149 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 5
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montage i normal position, forneden
- Number knockouts
- 1
12
11
8
4 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,96 kg
- Bruttovægt
- 1,004 kg
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metalflangeplade, med metrisk forprægning, BD: 534x149 mm, str.: 5
- Dokumentationer
- Yderligere oplysninger