IT-overvågning

IT-overvågning

Til udførelse af styrekommandoer og energiforsyning/regulering af forbrugere

IT-overvågning

CMC III processorenheder

Processing Unit er den centrale enhed i overvågningssystemet CMC III. Op til 32/4 eksterne sensorer/CAN-bus-tilslutningsenheder kan sluttes til de integrerede sensorer. Enhederne kan sluttes til datanetværket via Ethernet, konfigureres via...

IT-overvågning

CMC III strømforsyninger

Til strømforsyning samt til-/frakobling af forbrugere, som f.eks. ventilatorer.

IT-overvågning

CMC III I/O-enheder

Overvågning af op til otte digitale indgange og styring af op til fire relæer.

IT-overvågning

CMC III sensorer

Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler.

IT-overvågning

CMC III CAN-Bus-sensor

Til tilslutning af en CMC-TC-sensor

IT-overvågning

Monitor-/tastaturenhed med 17" TFT-display og VGA-/DVI-tilslutning

1 HE chassis med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner.