Holdevinkel C-profil til fastgørelse på den horisontale profil

Artikelnummer: TS 7091.100

Til hurtig fastgørelse af C-profilskinner

Artikelnummer:
TS 7091.100
Produktbeskrivelse
Til hurtig fastgørelse på den horisontale skabsprofil eller til kaskadekoblet kabelføring mellem to horisontale system- eller montagechassiser.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Holdevinkel, til venstre
Holdevinkel, til højre
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På horisontalt TS-skabsprofil
På vandret VX SE-skabsprofil forneden
På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden
På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet
Montageanvisning
For hver C-profilskinne kræves to holdevinkler til fastgørelse
Passer til skabstype
TS
TS IT
SE
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,32 kg
Bruttovægt
0,346 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177802032
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal