Gevindskærende skruer

Artikelnummer: SZ 2488.000

Til runde huller Ø 4,5 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser.

Artikelnummer:
SZ 2488.000
Udgave
Undersænkede skruer
Anvendelsesområder
Til runde huller Ø 4,5 eller 4,7 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser
Dimensioner
Gevind: M5
Gevindlængde: 12 mm
Gevind
M5
Pakkestørrelse
500 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,844 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177025066
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Produktbeskrivelse
SZ Undersænkede skruer, til gevind M5, gevindskærende