Montageelementer

Skruer

Passer til møtrikker eller til hulsystem.

Skruer

Unbracoskruer

Passer til påsætningsmøtrik, plademøtrik, clipsmøtrik og indstiksmøtrik.

Skruer

Selvskærende skruer

Kørning, boring og fastskruning med el- eller trykluftdrevet værktøj i én arbejdsgang. Til pladetykkelse: 0,8 - 3 mm.

Skruer

Gevindskærende skruer

Til runde huller Ø 4,5 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser.

Skruer

Unbracopladeskruer

Unbracohovedet sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger.

Skruer

Skrue til indvendig udvidelse til AX plast

Til montering af tilbehør på kabinettets monteringsstifter.

Skruer

Indstiksforskruning, 19"

Består af en ekspansionsmøtrik, der stikkes ind i det firkantede montagehul på forsiden og derefter sikres med montageskruen.

Skruer

Montageskruer

Til elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader.

Skruer

Topplademontageskrue

Til fastspænding af topplade i stedet for transportøje. Med kontaktskiver til potentialudligning.