- Artikelnummer:
- EL 2092.300
- Udgave
- uden kontakt
- Produktbeskrivelse
- Til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19")-indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19"). Til anvendelse ved profilpladetykkelser på 0,8-2,5 mm. Valgfrit med eller uden kontakt mellem indbygninger og 482,6 mm (19")-profilen/kabinettet.
- Dimensioner
- Gevind: M6
- Til materialetykkelser
- 1,2 ‐ 1,5 mm
- Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,15 kg
- Bruttovægt
- 0,202 kg
- Toldtarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
-
EL Clipsmøtrikker, M6, Uden kontakt, til metaltykkelse: 1,2-1,5 mm