Tilslutningselement til modulopbyggede signalsøjler

Best.-nr.: SG 2368002

Både til rør- eller væg-/gulvmontering. Fjedertræksklemmer i tilslutningselementet. Med afslutningslåg til optiske elementer. Berøringsafskærmning efter VDE.

Best.-nr.:
SG 2368002
Udgave
til væg-/gulvmontage
Produktbeskrivelse
Både til rør- eller væg-/gulvmontering. Fjedertræksklemmer i tilslutningselementet. Med afslutningslåg til optiske elementer. Berøringsafskærmning efter VDE.
Fordele
Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
Funktionsmåder
Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer og mærkningspaneler
Materiale
Kabinet af polyamid
Farve
Sort
Signal pillar
modulopbygget
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
Mærkedriftsspænding
12 V - 230 V (AC/DC)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,089 kg
Bruttovægt
0,099 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Produktbeskrivelse
SG connection component for wall mounting
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger