Tastaturunderlag Til betjeningskabinetter og flader

Artikelnummer: SM 6321.010

Kan indstilles til forskellige tastaturdybder ved hjælp af en simpel skydefunktion.

Artikelnummer:
SM 6321.010
Fordele
Kan indstilles til forskellige tastaturdybder ved hjælp af en simpel skydefunktion
Tilslutning til betjeningskabinet med bærearmstilslutning oppe eller nede
Nem indstilling af hældningsvinkel
Ingen smudsaflejringer takket være sideåbning i pladen
Tekniske data
Aflægningsflade trinløs dybdejustering fra 128 - 228 mm
Materiale
Stålplade
Håndfladestøtte: Ekstruderet aluminiumprofil
Overflade
Strukturlak
Håndstøtte: natureloxeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Plade komplet formonteret
Burrebånd til fastgørelse af tastaturet
Montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 430 mm
Indbygningsmuligheder
Betjeningskabinetter med gribelister
Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24"
Montering på lodrette flader og under horisontale flader
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,94 kg
Bruttovægt
3,33 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177703896
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SM Tastaturunderlag, til betjeningskabinetter eller overflader
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer