- Artikelnummer:
- DK 7281.200
- Fordele
- Pladssparende skuffe som underlag for 482,6 mm (19")-tastaturer
- Fuldt udtrækkelig, med trækaflastning og hængslet kabelbøjle
- Frontsiden kan lukkes af
- Anvendelsesområder
- Til montage på to 19"-montageniveauer
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Nøgle
- Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 420 x 40 x 220 mm
- Niveauafstand
- 460 ‐ 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,68 kg
- Bruttovægt
- 4,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Tastaturskuffe, 1 U, To 482.6 mm (19")-montagerammer