- Artikelnummer:
- SM 6002.130
- Produktbeskrivelse
- Ekstremt fladt tastatur med piltaster og trackball. Håndtaget fungerer samtidig som håndledsstøtte. Et 10° skråudtræk sikrer en ergonomisk arbejdsstilling.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Frontplade: pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Snitflader
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Indbygningsmuligheder
- på alle tilstrækkeligt store flader (f.eks. låge, sideplade)
- Frontplader
- direkte i Comfort-panel eller Optipanel med passende størrelse
- Layout
- tysk
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 95 %
- Opbevaringstemperatur
- -10 °C...60 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65 (frontside, lukket)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,722 kg
- Bruttovægt
- 4,922 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Produktbeskrivelse
-
SM Keyboard, udtræk, med integreret trackball, German